업계 표준

실린더 헤드용 핸들링 시스템

시스템 솔루션 | 모빌리티 | 자동차 | 가공

도전과제
  • 모든 타입을 위한 기준점이 되는 전면부
  • 공작물 세로 축을 기준으로 유연한 공작물 방향 설정
  • 외부 윤곽을 통한 그리핑 및 정렬
  • 높은 위치 정확도(±0.25mm)
해결책

핸들링 시스템은 실린더 헤드(6실린더) 생산 라인 내에서 머시닝 센터의 적재 및 하역을 위해 사용됩니다. 생산 라인 내 개별 장치 버전의 다양한 적재 및 하역 상황으로 인해 핸들링 시스템은 각 공작물 방향을 유연하게 조정할 수 있어야 합니다. 이를 위해 공압 또는 서보 전동식 회전축을 모듈식으로 통합할 수 있습니다.

  • 단일 기준점을 위한 지배적인 파워 스트로크
  • 서보 선회 조
  • 윤곽 그리핑
  • 지배적인 스트로크 및 낮은 유격의 선회 축
하이라이트 및 기술 데이터
  • 공압식
  • AC 서보 모터 구동
  • 외부 그립
기술 데이터
동력 종류PNEU
최대 파지력2000 [N]
그리핑 컨셉FORM
그리핑 스프링KLE
최대 스트로크100 [mm]
IP 등급IP40
시스템 중량120 [kg]
최대 공작물 중량150 [kg]
최대 공작물 온도40 [°C]

문의하십시오

개인 데이터
메시지